UM-PRO LID-92 BK
-
Sideelement
2200172
Ekstruderprofilhus, Feste, Sideelement for U-profildeksel, bredde: 10,35 mm, høyde: 97,51 mm, dybde: 39,7 mm
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Passnøyaktig huslengde – millimeternøyaktig avkutting
Problemfri integrering av plasskrevende elektronisk system takket være åpen konstruksjon
Varmeresistent UM-PRO i polyamid med UL-godkjennelse opptil 100 °C
Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
Hetter som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet