Ekstruderprofilhus UM-PRO

Ekstruderprofilhus UM-PRO for høy temperaturbestandighet

Allsidige oppbyggingshus som ekstruderprofilhuset i serien UM-PRO overbeviser med rask montering, høy fleksibilitet grunnet individuelle krektskortstørrelser samt tilkoblingsteknikk som kan velges fritt. Det åpne byggprinsippet er ideelt for fleksible og voluminøse utsyrskonsepter. Elektronikkhusene kan også benyttes ved høye temperaturer opptil 100 °C.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538967
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Hussett
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Hussett
1538967

Fleksibelt justerbart kretskort-holdesystem. Kan monteres på en UM-BASIC/PRO 122-profil av merket Phoenix Contact. Egnet til å holde kretskort i ulike størrelser ved hjelp av en låsemekanisme eller skrueforbindelse. Kompatibel med kretskort ført i profilen som standard. UM-PRO-profil bredde: 122 mm, lengde: 220 mm inkludert i settet.

Dine fordeler

  • Passnøyaktig huslengde – millimeternøyaktig avkutting
  • Problemfri integrering av plasskrevende elektronisk system takket være åpen konstruksjon
  • Varmeresistent UM-PRO i polyamid med UL-godkjennelse opptil 100 °C
  • Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
  • Hette som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet

Nye produkter

EVA-kortholder for UM-BASIC/-PRO

Fleksibelt kretskort-holdersystem

For kretskort i forskjellige størrelser

Evalueringskortholderen (EVA) for UM-BASIC og UM-PRO er et fleksibelt justerbart system for å holde kretskort i ulike størrelser ved hjelp av låsing eller skruing. Systemet kan monteres på en UM-BASIC/-PRO 122-profil fra Phoenix Contact.

Viktigste egenskaper

  • Passer til ulike PCB-størrelser
  • Kompatibel med UM-BASIC/-PRO 122
  • Flyttbar på profilen
  • Farge: lysegrå (med tilknytning til RAL 7035)
  • Flere kretskort kan kombineres

Dine fordeler

  • Enkel å fest på og løsne fra kretskort
  • Gunstig integrering av kretskort i ulike størrelser
  • Stor kretskortflate på liten installasjonsplass
  • Fleksibel kombinering av kretskort i ulike størrelser

Gratis vareprøve
Test ekstruderprofilhus i serien UM-PRO

Vil du teste elektronikkhus i serien UM-PRO for høy temperatursikkerhet? – Bestill ditt personlige vareprøvesett i dag. Vi bistår med kompetent veiledning når du skal velge, og også ved design-in av husene, i applikasjonen. Bli kjent med alle fordelene til løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Elektronikkhus i serien UM-PRO
Konfigurator for ekstruderprofilhus UM-PRO for høy temperaturbestandighet

Konfigurator for ekstruderprofilhus for høy temperaturbestandighet

Stor frihet i utviklingen av kretskortet til enhetene dine: UM-PRO ekstruderprofilhus gir deg et åpent designprinsipp, tilpassede monteringsposisjoner for kretskortet og fleksible lengder fra 3 cm til 200 cm. Dette gjør det enkelt å realisere store apparatkonsepter. Takket være materialet som brukes, kan den til og med brukes i ekstreme temperaturområder.

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk

Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de stadig strengere kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.

Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Oversikt over ekstruderprofilhus i serien UM-PRO Ekstruderprofilhus i serien UM-PRO tilrettelegger for individuelle monteringsmål og enkel montering. Den lave byggformen støtter oppbyggingen av flate elektronikkmoduler og montering på standard monteringsskinner eller på veggen.

Interaktiv Image-Map: Ekstruderprofilhus i serien UM-PRO
Individuelle profilbredder
Finnes i profilbreddene 72 mm, 108 mm samt 122 mm.
Individuelle profilbredder
Beskyttelse av elektronikken
Hetter som kan posisjoneres etter ønske og som finnes med forskjellige geometriske utforminger, kan konfigureres i lengden.
Beskyttelse av elektronikken
Varmeresistens
Kunststoffhusene har en temperaturbestandighet opptil 100 °C.
Varmeresistens
Kretskortmontering
Kretskort kan festes i tre forskjellige nivåer.
Kretskortmontering
Passnøyaktig profillengde
Profillengder mellom 3 cm og 100 cm er mulig.
Passnøyaktig profillengde
Montering uten bruk av skruer
Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet: Sidedelene kan plugges uten bruk av verktøy.
Montering uten bruk av skruer
Video: Grenseløs frihet ved utstyrskonseptet
Grenseløs frihet ved utstyrskonseptet YouTube

Grenseløs frihet ved utstyrskonseptet

Kjennetegn på ekstruderprofilhus er den raske monteringen uten bruk av verktøy etter Snap-Mount-prinsippet og den passnøyaktig konfigurerbare huslengden for kretskortets posisjon og størrelse. Utform utstyr helt i tråd med behovene, for kretskorttilkoblingsteknikken velger du selv. Det åpne prinsippet er optimalt for kretskort med større komponenter. Deksler som tilvalg som kan posisjoneres etter ønske, gir beskyttelse av elektronikken din.

Oppbyggingshuset for individuelle kretskort

UM-PRO-hussystem med termometer
Ekstruderprofil med sidedel som skal monteres
Montering av utstyr på kretskortet helt ut til kanten
Deksler for hus som kan posisjoneres etter ønske
Forskjellige modultilkoblinger gjennom busstverrkontakter for serien UM-BASIC
Sikker forbindelse mellom kretskortet og monteringsskinnen
UM-PRO-hussystem med termometer

Komponentene kan også benyttes ved høye temperaturer. Varmeuømfintlig polyamid muliggjør UL-godkjennelse av enheten og varmeresistens opptil 100 °C.

Ekstruderprofil med sidedel som skal monteres

Med Snap-Mount-prinsippet snepper du sidedelene helt enkelt på, og sparer dermed monteringstid. Skruer er ikke nødvendig.

Montering av utstyr på kretskortet helt ut til kanten

Monter utstyr helt ut til kanten på kretskortet. Da utnytter du plassen optimalt.

Deksler for hus som kan posisjoneres etter ønske

Utform huset slik at det passer til utstyret, med deksler som kan plasseres etter ønske. Dekslene finnes i forskjellige geometriske utforminger De har i tillegg en integreringsmulighet for kretskort ved hjelp av konkrete føringer.

Forskjellige modultilkoblinger gjennom busstverrkontakter for serien UM-BASIC

Du kan gjøre utstyrskommunikasjonen enklere ved hjelp av buss-tverrkontakter (tilvalg). Flere moduler kobles til hverandre både raskt og sikkert. De kan belastes med strømstyrker opptil 8 A og 160 V.

Sikker forbindelse mellom kretskortet og monteringsskinnen

Koble kretskortet til monteringsskinnen i alle de tre forskjellige kretskortnivåene, gjennom PE-kontakt.

Video: Enkel montering av ekstruderprofilhus i serien UM-PRO
Enkel montering av ekstruderprofilhus i serien UM-PRO YouTube

Enkel montering av ekstruderprofilhus i serien UM-PRO

Opplev hvor enkelt det er å sette sammen UM-PRO-huset. Monteringen tar kun få minutter.

Komponentgruppe med forskjellige ekstruderprofilhus

Kombinasjonsmulighet med husseriene UM-BASIC og UM-ALU

Kombiner kunststoffhusene i serien UM-PRO enkelt og fleksibelt med serien UM-BASIC eller UM-ALU. Forskjellige profilbredder kan kombineres.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.