UM-PRO LID-73N BK - Sideelement
2200174

Ekstruderprofilhus, Feste, Sideelement for lavt U-profildeksel, bredde: 10,35 mm, høyde: 78,43 mm, dybde: 29,75 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordeler

Passnøyaktig huslengde – millimeternøyaktig avkutting
Problemfri integrering av plasskrevende elektronisk system takket være åpen konstruksjon
Varmeresistent UM-PRO i polyamid med UL-godkjennelse opptil 100 °C
Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
Hetter som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet