STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M
-
Initiator-/aktuatorklemme
3209154
Initiator-/aktuatorklemme, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 18 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorklemme |
Antall tilkoblinger | 4 |
Antall rekker | 3 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 28 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² |
Nominell strøm | 18 A |
Belastningsstrøm maksimal | 18 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 24 V (Lysindikator, rød) |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Bredde | 5,2 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3209154 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB21 |
Produktnøkkel | BE2118 |
GTIN | 4046356143486 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,47 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,47 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 50-5 - Lask 3038930
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
FBS 2-5 GY - Lask 3038969
-
FBS 3-5 GY - Lask 3038972
-
FBS 4-5 GY - Lask 3038985
-
FBS 5-5 GY - Lask 3038998
-
FBS 10-5 GY - Lask 3039007
-
FBS 20-5 GY - Lask 3038671
-
FBS 50-5 GY - Lask 3032127
-
FBSR 2-5 - Lask 3033702
-
FBSR 3-5 - Lask 3001591
-
FBSR 4-5 - Lask 3001592
-
FBSR 5-5 - Lask 3001593
-
FBSR 10-5 - Lask 3033710
-
D-STIO 2,5/4 - Endedeksel 3209125
-
ST-IL - Monteringsmateriell 3039900
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
CEC 2,5 - Dekkplugg 3062757
-
WST 2,5 - Varselavdekning 3030941
-
BST 2,5 - Dekselgruppeskilt 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skiltholder 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
STIO-IN 2,5/4 OG - Mateklemme 3209206
Dine fordeler
Øverste etasje for signaloppkobling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo