UL Listed
Godkjennings-ID: E221474Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land
Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 3 m
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |