WMTW (23X4)R
-
Kabelmerker
0831004
Kabelmerker, Rull, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1,5 ... 35 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 3000, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 23 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Innstikksledermerking med påskyvnings- og inntrekkshjelp for merkehylser
Innstikksskiltene brukes til å merke merkehylsene i PATG/PATO ...-systemet
Påskyvnings- og inntrekkshjelpen letter monteringen. Den skilles helt enkelt fra merkeren med en perforering etter påskyvningen.
På grunn av den spesielle profilen forblir innstikksskiltene trygt i merkehylsen