US-WMT (23X4)
-
Kabelmerker
0828769
Kabelmerker, Kort, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterområde: 1,5 ... 35 mm, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 56, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 23 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Ledermerker |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt | 56 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 14 |
| Merketeknologi | Termoskriver for matter og kort, UV-LED-teknologi |
| Bredde | 23 mm |
| Høyde | 4,5 mm |
| Dybde | 0,5 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltbredde | 23 mm |
| Tekstfelthøyde | 4 mm |
| Farge | hvit (RAL 9010) |
| Material | PVC |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material basiselement | PVC |
| Innholdsstoffer | silikonfri |
| Ytterdiameter kabel | 1,5 mm ... 35 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 40 % ... 70 % |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Metode B |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | skyve på |
| Artikkelnummer | 0828769 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBG2 |
| Produktnøkkel | BG2219 |
| GTIN | 4046356559836 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,005 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,005 g |
| Tolltariffnummer | 39204910 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,052 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotrykk 1472405
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivere 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Fargebåndkassett 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Fargebåndkassett 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Fargebåndkassett 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Fargebåndkassett 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Fargebåndkassett 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Fargepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
PATG 0/23 - Merkeholder for leder 0828046
-
PATG 1/23 - Merkeholder for leder 1013847
-
PATG 2/23 - Merkeholder for leder 1013850
-
PATG 3/23 - Merkeholder for leder 1013863
-
PATG 4/23 - Merkeholder for leder 0808011
-
PATG 5/23 - Merkeholder for leder 0808024
-
PATG 6/23 - Merkeholder for leder 0808037
-
PATG 7/23 - Merkeholder for leder 0808040
-
PATG 8/23 - Merkeholder for leder 0808053
-
PATO 2/23 - Merkeholder for leder 1013902
-
THERMOMARK CARD - Termotrykk 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termotrykk 5148888
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
Dine fordeler
UniSheet-merkeserien US-WMT... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniSheet-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo