Avisoleringsverktøy - WIREFOX SAC-1
1212757

Avisoleringstang, for halogenfrie sensor-/aktuatorledninger (SAC-ledninger), med PUR- og PVC-isolering, fra Ø 3,2 til 4,4 mm, avisoleringslengde etter ønske


Produktdetaljer




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Produkttype Avisoleringsverktøy

Ledertilkobling
Tverrsnittsområde metrisk 2,5 mm² ... 4 mm²

Lengde 165 mm

Farge svart

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 3,2 mm ... 4,4 mm

Artikkelnummer 1212757
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NBH3
Produktnøkkel BH3121
Katalogside Side 408 (C-3-2019)
GTIN 4046356948487
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 167,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 167,6 g
Tolltariffnummer 82032000
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043706
ECLASS-10.0.1 21043706
ECLASS-11.0 21043706

ETIM

ETIM 8.0 EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Kompatible produkter

Dine fordeler

Avisoleringstengene WIREFOX ... har en automatisk innstillingsmekanisme for forskjellige isolasjoner og lederdiametre