CSAus
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: ukoblet, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel med ventilplugger |
Anvendelse | Standard |
Roboter og energikjeder | |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Ledertilkobling | |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
0,6 Nm (Ventilpluggforbinder) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | TPU |
Material hus ventilstikker | TPU |
Materiale i grep | TPU |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PA 6.6 |
Materiale kontaktoverflate | Sn |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Karakteristikker ventilplugg | |
Festeskruer | M3 x 29 |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 (M12-stikkforbinder) |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 3 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Ventilplugg A |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktoverflate) | |
PA 6.6 (Kontaktholder) | |
TPU (Hus) | |
Beskyttelseskobling | ukoblet |
Ledningslengde | Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Ledningsvekt | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
PUR halogenfri svart PUR | |
Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | min. 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 22,5 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til DIN VDE 0482 |
i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | oljefast i stor grad |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PUR/PVC 0,75 mm² svart [116] | |
Ledningsvekt | 53,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR/PVC 0,75 mm² svart [116] |
PUR/PVC 0,75 mm² svart 116 | |
Lederoppbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 18 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,75 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,7 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 29 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 58 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 1000000, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 2 m/s, Akselerasjon: 2,5 m/s² |
Flammebestandighet | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
i henhold til UL FT-2 | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | minimal adhesjon |
Spesielle egenskaper | flertrådet |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PUR/PVC 0,75 mm² grå [117] | |
Ledningsvekt | 58,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR/PVC 0,75 mm² grå [117] |
PUR/PVC 0,75 mm² grå 117 | |
Lederoppbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 18 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,75 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,7 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 5,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Ledere kordelslått i lag |
maks. ledermotstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 29 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 58 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 1000000, Kjørehastighet: 2 m/s, Akselerasjon: 2,5 m/s² |
Flammebestandighet | i henhold til DIN VDE 0482 |
i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
i henhold til UL FT-2 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PUR svart [121] | |
Ledningsvekt | 58,8 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR svart [121] |
PUR svart 121 | |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 17 |
Ledningstverrsnitt | 3x 1 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,1 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 6,00 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | 19,5 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 60 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 3000000, Kjørehastighet: 2,5 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | minimal adhesjon |
Spesielle egenskaper | meget fleksibel |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PUR spesialbehandlet halogenfri oransje [150] | |
Ledningsvekt | 31 kg/km |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR spesialbehandlet halogenfri oransje [150] |
PUR spesialbehandlet halogenfri oransje 150 | |
Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,46 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | oransje RAL 2003 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | TPE-E |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolasjon) |
ca. 0,60 mm (Yttermantel) | |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | maks. 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 45 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 20549 |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Spesielle egenskaper | silikonfri |
spesialbehandlet | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PUR halogenfri gul [240] | |
Ledningsvekt | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri gul [240] |
PUR halogenfri gul 240 | |
Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,46 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gul |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,60 mm |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | ≤ 39 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 10 GΩ*km |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 20549 |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -15 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
PUR halogenfri grå [280] | |
Ledningsvekt | 33,2 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri grå [280] |
PUR halogenfri grå 280 | |
Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Ledere kordelslått i lag |
maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 22,5 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til DIN VDE 0482 |
i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PVC svart [PVC] | |
Ledningsvekt | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PVC svart [PVC] |
PVC svart PVC | |
Lederoppbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 4,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 24 mm |
Flammebestandighet | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PVC grå [500] | |
Ledningsvekt | 39,2 kg/km |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PVC grå [500] |
PVC grå 500 | |
Ledertype | Rundkabel |
Lederoppbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Ledere kordelslått i lag |
maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | min. 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 24 mm |
Flammebestandighet | DIN EN 50265-2-1 |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PVC 0,75 mm² svart [534] | |
Ledningsvekt | 49,1 kg/km |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PVC 0,75 mm² svart [534] |
PVC 0,75 mm² svart 534 | |
Lederoppbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
AWG signalkabel | 18 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,75 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,7 mm ±0,1 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,30 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | svart |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | min. 20 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 27 mm |
Flammebestandighet | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
iht. UL VW1 | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PUR halogenfri mangetrådet, tåler sveisegnister, grå [800] | |
Merk | Den robuste yttermantelen gjør at ledningen kun avmantles i trinn på 5 cm. |
Ledningsvekt | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri mangetrådet, tåler sveisegnister, grå [800] |
PUR halogenfri mangetrådet, tåler sveisegnister, grå 800 | |
Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 20 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
Totallederisolasjon | Ledere kordelslått i lag |
maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 1200 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±360 °/m |
Halogenfri | Ledningen er halogenfri |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
Spesielle egenskaper | Kabelmantel tåler sveisesprut, er resirkulerbar, matt, minimal adhesjon, slitesterk, tungt antennelig og selvslukkende |
silikon- og kadmiumfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilplugg) | -20 °C ... 85 °C (Ventilplugg) |
M12 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Ventilpluggforbinder | |
Standardbetegnelse | Ventilpluggforbinder |
Standarder/forskrifter | EN 175301-803 |
Artikkelnummer | 1400895 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1DJA |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |