SAC-3P-MR-B-1L-V SCO/.../... - Sensor-/aktuatorkabel
1400881

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Plugg vinklet M12 SPEEDCON, koding: A, med 1 LED, på Ventilplugg B (10 mm), med 1 LED, Kobling: Varistor, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Fleksible løsninger - konfigurerbare materialer med variable kabeltyper og kabellengder