SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1551516

Utstyrspluggforbinder bakvegg, 4-polet, Stift, rett, M12-SPEEDCON, D-koding, Bølgelodding, 0,34 mm2, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel PCB-montering: 1-delte pluggforbinder for bølgelodding
Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
Hurtigkobling SPEEDCON reduserer kablingstidene