Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SH-8ESS48A9LB4S - Koblingspluggforbinder
1621545

M23, Koblingspluggforbinder, serie: SH, rett, lang, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 8+4+PE, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9 mm, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser