ST-10KS010 - Krympekontakt
1618239

Krympekontakt, Bøssing, dreid, kontaktdiameter: 1 mm, tilkoblingstverrsnitt: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1243216

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Høy tilkoblingsstrekkfasthet
Minimal overgangsmotstand
Enkel produksjonsovervåking