SACC-M12MSL-4FEPL-CL
-
Power-pluggforbinder
1151368
Power-pluggforbinder, Effekt, 5-polet, uskjermet, Plugg rett M12, koding: L, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Messing, forniklet, ytterdiameter ledning 8 mm ... 13 mm
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | OBS: Når du legger ledninger, må du ta hensyn til tillatte bøyeradier, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. |
Monteringsinformasjon | Lederne kan tilkobles både med og uten endehylser |
Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
Anvendelse | Energiforsyning |
Sensortype | Effekt |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | L |
Kabelutgang | rett |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Målskisse |
|
Bredde | 23 mm |
Høyde | 23 mm |
Lengde | 70 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 8 mm ... 13 mm |
Hus | |
Husdiameter | 23 mm |
Material | PA 6 (Betjeningshendel) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale i grep | Messing, forniklet |
Materiale kontaktoverflate | Au |
Materiale kontaktholder | PA |
Materiale nippel | Messing, forniklet |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Push-lock-fjærtilkobling |
Tilkoblingstverrsnitt | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,75 mm² ... 2,5 mm² (med endehylse) | |
1,5 mm² ... 1,5 mm² (stiv) | |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 16 ... 14 (uten endehylse) |
18 ... 14 (med endehylse) | |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 10 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm (M12-mutter) |
5 Nm (Trykkmutter med plugghus) | |
Tilkoblingstilordning | |
Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
FE = GYPK |
Merkestøtspenning | 1,5 kV |
Nominell spenning UN | 63 V DC |
Nominell strøm IN | 16 A (ved bruk av ledere 2,5 mm²) |
16 A (ved 40 °C) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Plugg |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M12 |
Koding | L |
Signaltype/kategori | Effekt |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 10 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 50 °C (Stikker/bøssing) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-111 |
Artikkelnummer | 1151368 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF2CEP |
GTIN | 4063151149628 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 74,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 72,8 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
AI 1,5 -10 BK - Endehylse 3200195
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SACC BIT M12-D23 - Verktøy 1202885
-
WIREFOX 2,5 - Avisoleringsverktøy 1212368
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktøy 1212623
-
CRIMPFOX VARIO 4S - Krympetang 1108766
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krympetang 1213154
Dine fordeler
Tidsbesparende Push-Lock-tilkobling: Til- og frakobling av lederne uten bruk av verktøy, ved å åpne kontakthendelen
Intuitiv tilkobling: Fargemerking og numerisk merking av kontakthendlene gir enkel tilordning av de enkelte trådene
Integrert push-in Technology: Entrådede og forbehandlede ledere gjennom enkel, direkte plugging, enkel kabling
Støt- og vibrasjonssikker forbindelse: Velkjent fjærkraftteknikk sørger for fast og pålitelig kontakt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo