UL Listed
Godkjennings-ID: E468743-20230831Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Effekt | 600 V | 10 A | 1 | |
Signal | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
Godkjennings-ID: E468743-20230831Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Effekt | 600 V | 8 A | 1 | |
Signal | 60 V | 2 A | 1 |