CUC-IA2G-J1ST-AB/R4T-P - RJ45-kretskortpluggforbindere med filter
1664111

RJ45-kretskortpluggforbindere med filter, 1 x 1 enkelport, tilkoblingsretning plugg til kretskort: 90 °, Lås nede, Skjermet, skjermende fjærer, poltall: 8, 1 GBit/s, THT, THD, Bølge, IP20

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Forenklet designprosess for Ethernet, takket være integrert filtrering
Redusert kompleksitet på kretskortet og minimering av EMC-risiko
Tray-forpakning
Plassbesparende på grunn av kompakt byggeform
Fremragende EMI-ytelse
Gir mulighet til plassbesparende kretskortesign, samtidig som antallet deler reduseres takket være integrerte filtre og transformatorer
Ideell for krevende industrielle applikasjoner, på grunn av den høye støt- og vibrasjonssikkerheten og det utvidede temperaturområdet