RIF-2-BSC/4X21/EX
-
Relesokkel
1047031
RIF-2.../EX relesokkel for montering av utstyr med RTIII-tette industrireleer med fire vekselkontakter for bruk i sone 2, skrutilkobling, pluggmulighet for inngangs-/støydempingsmoduler, monteres på NS 35/7,5
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Produkttype | Relesokkel |
Produktserie | RIFLINE complete |
Nominell spenning UN | 250 V AC/DC |
Nominell strøm IN | 4x 6 A |
Beskyttelseskobling | Avhengig av valgte inngangs-/støymoduler |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
Ledertverrsnitt AWG | 20 ... 10 (stiv) |
20 ... 12 (flertrådet) | |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Bredde | 27 mm |
Høyde | 89 mm |
Dybde Holdebøyle | 75 mm (med holdebøyle) |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 (Hus) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Utstyrsavhengig) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 1047031 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK6 |
Produktnøkkel | DK6513 |
GTIN | 4055626646114 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 78,86 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 68 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
STP 5-2 - Skiltholder 0800967
-
RIF-RH-2 - Holdebøyle 2900954
-
RIF-RHS-2 - Holdebøyle 2908043
-
RIF-RHM-2 - Relelåsebøyle 2905984
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Pluggmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Pluggmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Pluggmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Pluggmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Pluggmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Pluggmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Pluggmodul 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Pluggmodul 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Pluggmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Pluggmodul 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Pluggmodul 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Pluggmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tidsmodul 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Pluggmodul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Pluggmodul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo