PLC-BPT- 24DC/21HC
-
Relesokkel
2900254
14 mm PLC-basismodul for høy varig strøm, med push-in-tilkobling, uten rele- eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Relesokkel |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | høy varig strøm |
Driftsmodus | 100 % ED |
Beskyttelseskobling | Friløpsdiode, polaritetsbeskyttelsesdiode |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Den nominelle spenningen til det pluggbare elektromekaniske releet eller solid-state-releet (se nødvendig tilbehør) avviker fra den nominelle inngangsspenningen til sokkelen med integrert forkobling | |
Beskyttelseskobling | Friløpsdiode |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Den nominelle spenningen til det pluggbare elektromekaniske releet eller solid-state-releet (se nødvendig tilbehør) avviker fra den nominelle inngangsspenningen til sokkelen med integrert forkobling |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Statusindikator | LED |
Bredde | 14 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | TAE0000196 |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrasjon | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2900254 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BD62 |
Produktnøkkel | DK62B1 |
GTIN | 4046356510134 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 59,83 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 47,9 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 523c9d87-d650-4549-8ea0-1c027ed8b460 |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkeltlask 2967691
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse 0812120
-
ZB 12 CUS - Merkeremse 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0812146
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo