De pluggbare elektromekaniske og solid-state-releene i produktserien RIFLINE complete er godkjent etter UL 508 recognized på samme måte som basissoklene. Tilhørende godkjenninger kan hentes opp ved de forskjellige enkeltkomponentene.
RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21/EX
-
Relemodul
2909846
Premontert relemodul, består av: Relesokkel, funksjonspluggmodul, effektkontaktrelé og holdebøyle, godkjent etter ATEX/IECEx (sone 2) og Ex-sone Class I, Div. 2, Skrutilkobling, 4 vekselkontakter, Varistor, Inngangsspenning: 120 V AC
Produktdetaljer
| Produktserie | RIFLINE complete |
| Anvendelse | Klasse I, divisjon 2 |
| eksplosjonsfarlige områder | |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblingsforløp |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| II (Sone 2) | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 12.09.2025 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,7 W |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Testspenning (Kontakt/kontakt) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
| Merkestøtspenning | 2,5 kV |
| Spoleside | |
| Nominell inngangsspenning UN | 120 V AC |
| Inngangsspenningsområde | 96 V AC ... 144 V AC (20 °C) |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | se diagrammet |
| Nettfrekvens | 50/60 Hz |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Drivenhet (polaritet) | polarisert |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 13 mA |
| Typisk reaksjonstid | 5 ms ... 15 ms |
| Typisk løsetidsområde | 5 ms ... 20 ms |
| Spolespenning | 120 V AC |
| Beskyttelseskobling | Varistor |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 4 vekselkontakter |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
| Min. koblingsspenning | 5 V (24 mA) |
| Varig grensestrøm | 5 A (se diagrammet) |
| Maks. innkoblingsstrøm | 16 A (20 ms, N/O) |
| Min. koblingsstrøm | 5 mA (24 V) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 120 W (24 V DC) |
| 124 W (48 V DC) | |
| 108 W (60 V DC) | |
| 52 W (110 V DC) | |
| 48 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Brukskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1 A/240 V (N/O-kontakt) |
| DC13, 2 A/24 V (N/O-kontakt) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 20 ... 10 (stiv) |
| 20 ... 12 (flertrådet) | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 27 mm |
| Høyde | 89 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V2 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Beskyttelsesgrad (Relé) | RT III (Relé) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| ATEX | |
| Merking | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IBExU17ATEXB014X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Merking | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxcIF21UKEX2909741X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx IBE 17.0032X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| Ex-sone | |
| Standarder/bestemmelser | EN/IEC 60079-0 |
| EN/IEC 60079-7 | |
| EN/IEC 60079-15 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2909846 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BCK6 |
| Produktnøkkel | DK651A |
| GTIN | 4055626395494 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 117 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 117 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
FBS 2-6 - Lask 3030336
-
FBS 2-6 BU - Lask 3036932
-
FBS 2-6 GY - Lask 3032237
-
STP 5-2 - Skiltholder 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Merkeremse 0811972
-
ZB 15 CUS - Merkeremse 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0811998
-
UC-TM 16 - Merke for klemmer 0819217
-
UC-TMF 16 - Merke for klemmer 0819262
-
RIF-2-BSC/4X21/EX - Relesokkel 1047031
-
REL-IR4/120AC/4X21/EX - Enkeltrelé 2909744
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Pluggmodul 2900944
-
RIF-RH-2 - Holdebøyle 2900954
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo