PLC-RSC- 48DC/21-21 - Relemodul
2967248
El-nr.: 4305028

PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7.5, to vekselkontakter, inngangsspenning 48 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette releer
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Integrert inngangs- og støydempingskobling
Funksjonelle lasker