Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PLC-RSC- 24UC/21-21AU - Relemodul
2967112
El-nr.: 4305012

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V AC/DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
RT-III tette releer
Funksjonelle lasker
Integrert inngangs- og støydempingskobling