PLC-RSC- 24DC/21HC - Relemodul
2967620
El-nr.: 4301395

PLC-INTERFACE for høy varig strøm, består av basisklemme PLC-BSC.../21 HC med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, varig grensestrøm opptil 10 A, 1 vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Alle vanlige inngangsspenninger fra 12 V DC ... 230 V AC
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Lang elektrisk levetid med 16 A-relé
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Maks. varig strøm 10 A
Funksjonelle lasker