PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Relemodul
2967109
El-nr.: 4305018

PLC-INTERFACE for utgangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC.../ACT med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, to N/O (1-1), inngangsspenning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Aktuatoren kobles direkte til relemodulen
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Ekstra rekkeklemmer kan bortfalle
Tidsbesparelse opptil 60 %
Relemoduler med sikkert skille i henhold til DIN EN 50178 mellom spole og kontakt
Plassbesparelse opptil 80 %
Funksjonelle lasker