PLC-RPT- 24DC/21-21AU - Relemodul
2900338
El-nr.: 4301920

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21-21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
RT-III tette releer
Funksjonelle lasker
Integrert inngangs- og støydempingskobling