Relemodulen er spesielt godt egnet for kobling av sterkt kapasitiv last som for eksempel LED-lamper. Drosselspolene som er montert i LED-lamper har ofte meget høye innkoblingsstrømtopper som får vanlige relekontakter til å klebe. Med den forankoblede Wolframkontakten kobles innkoblingsstrøm opptil 800 A pålitelig.
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT
-
Relemodul
1078683
PLC-INTERFACE for høy innkoblingsstrøm, består av basismodul PLC-BPT.../1IC/ACT med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, maks. innkoblingsstrøm opptil 800 A, én N/O, inngangsspenning 24 V DC
Produktdetaljer
Merknad til drift | Ved spenninger over 250 V (L1, L2, L3) mellom like klemmer til nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. Potensialbrokobling foretas med FBST 8-PLC... eller FBST 500... |
Merknad til drift | Ved sikkert skille mellom nabomoduler skal skilleplaten PLC-ATP monteres. |
Monteringsinformasjon | På begynnelsen og slutten av hver PLC-koblingslist skal skilleplaten PLC-ATP settes inn. |
Merknad til drift | Artikkelens berøringsbeskyttelse må (ved spenning >25 V AC / 60 V DC) skaffes til veie av anleggsbygger. Det dreier seg om en monteringsenhet uten beskyttelse mot direkte berøring. |
Produkttype | Relemodul |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | høy innkoblingsstrøm |
Driftsmodus | 100 % ED |
Levetid mekanisk | 3x 107 koblingsforløp |
Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
Isolering | Sikkert skille, forsterket isolering |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 21.03.2025 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,43 W |
Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
Standarder / bestemmelser | |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Spoleside | |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
Nominell spenning (påsatt elektromekanisk relé) | 24 V DC |
Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
Drivenhet (polaritet) | polarisert |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 18 mA |
Typisk reaksjonstid | 8 ms |
Typisk løsetid | 10 ms |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
Overspenningsbeskyttelse; Friløpsdiode | |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Koble | |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
Informasjon om koblingskontakt | med forkontakt i wolfram |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Merk | Hovedkontakt sølvtinnoksid (AgSnO2): forkontakt wolfram |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Min. koblingsspenning | 12 V (100 mA) |
Varig grensestrøm | 6 A |
10 A (Verdien er tillatt hvis begge kontakter 13, begge kontakter 14 og begge kontakter BB brokobles.) | |
Maks. innkoblingsstrøm | 165 A (20 ms) |
800 A (200 µs) | |
Min. koblingsstrøm | 100 mA (12 V) |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (ved 24 V DC, se kontaktderating) |
58 W (ved 48 V DC) | |
48 W (ved 60 V DC) | |
50 W (ved 110 V DC) | |
80 W (ved 220 V DC) | |
1500 VA (ved 250 V AC) | |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks., lasket | 240 W (Ved 24 V DC er verdien tillatt hvis begge kontakter 13, begge kontakter 14 og begge kontakter BB brokobles.) |
2500 VA (Ved 250 V AC er verdien tillatt hvis begge kontakter 13, begge kontakter 14 og begge kontakter BB brokobles.) | |
Koblingseffekt, min. | 1200 mW |
Koblingskapasitet | 2 A (ved 24 V, DC13) |
0,2 A (ved 110 V, DC13) | |
0,2 A (ved 250 V, DC13) | |
6 A (ved 24 V, AC15) | |
6 A (ved 120 V, AC15) | |
6 A (ved 250 V, AC15) |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 14 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Relé) | RT II (Relé) |
Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | TAE0000196 |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrasjon | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 1078683 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BD62 |
Produktnøkkel | DK62B6 |
Katalogside | Side 383 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626794259 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 71,63 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 71,63 g |
Tolltariffnummer | 85364190 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 7f145640-63ff-4b56-9f8f-50874f8c7ea2 |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkeltlask 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilkobling 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Systemtilkobling 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse 0812120
-
ZB 12 CUS - Merkeremse 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0812146
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
REL-MR- 24DC/ 1ICT - Enkeltrelé 2987338
Dine fordeler
Direkte tilkobling av lastens returleder med aktuatorvariant
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Maks. innkoblingsstrøm 800 A
Funksjonelle lasker
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo