Pluggbare COMBI rekkeklemmer

Pluggbare rekkeklemmer

De pluggbare rekkeklemmene COMBI er en spesiell form for hybridklemmer. Klemmene har en standardisert pluggsone på den ene siden og en push-in-, skru-, fjærkraft- eller hurtigkoblingsteknikk på den andre siden. På grunn av kontaktsystemet imøtekommes selv de mest ekstreme vibrasjonskrav. Med de pluggbare rekkeklemmene arbeider du meget raskt når signaler og effekt skal kables opp.

Go to Product Detail Page for item 3000697
PPC 6/5 - COMBI-kobling
PPC 6/5 - COMBI-kobling
3000697

COMBI-kobling, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 5, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3042890
SP 4/ 2 - Stikker
SP 4/ 2 - Stikker
3042890

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 6 mm2, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3061033
SP 4/1 BU - Stikker
SP 4/1 BU - Stikker
3061033

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 6 mm2, farge: blå

Go to Product Detail Page for item 3042968
SP 4/ 8 - Stikker
SP 4/ 8 - Stikker
3042968

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 6 mm2, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3213852
PTTB 1,5/S/4P-PV - Etasjerekkeklemme
PTTB 1,5/S/4P-PV - Etasjerekkeklemme
3213852

Etasjerekkeklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 16 A, tilkoblingstype: Stikkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3211948
PP-H 4/ 1-L - Stikker
PP-H 4/ 1-L - Stikker
3211948

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje tilkobling på venstre side, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3061570
PP-H 6/ 2 - Stikker
PP-H 6/ 2 - Stikker
3061570

Stikker, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, farge: grå

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Dine fordeler

  • Fritt valg av tilkoblingsteknikk grunnet enhetlig utformet COMBI pluggsone
  • En nominell strøm på 41 A og nominell spenning på 1000 V er mulig takket være en sterk pluggkontakt
  • Høy sikkerhet takket være fingerberøringssikker utførelse
  • Individuelle kodemuligheter gir beskyttelse mot feilplugging
  • Full fleksibilitet grunnet selvkonfeksjonerbare plugger

Nye produkter

Pluggbare rekkeklemmer med Push-X-teknikk på en monteringsskinne

Pluggbare rekkeklemmer med Push-X

Enkelt å koble til med COMBI og Push-X

De pluggbare rekkeklemmene med COMBI pluggsone og Push-X-tilkobling revolusjonerer kablingen. Øk effektiviteten med enkel kabling i automasjonsskapet ved hjelp av Push-X-tilkoblingen, og koble til feltnivået med prekonfeksjonerte COMBI-plugger.

Viktigste egenskaper

  • Tilkoblingsteknikk 1: Push-X-tilkobling
  • Tilkoblingsteknikk 2: COMBI-pluggsone
  • Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
  • Ledertverrsnitt: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (omregnet i henhold til IEC)
  • Strøm: 24 A
  • Spenning: 800 V

Dine fordeler

  • Høy betjeningskomfort for alle ledertyper grunnet innstikksteknikk uten bruk av krefter eller verktøy
  • Spesielt rask tilkobling av flertrådede ledere uten endehylser
  • Intuitiv tilkobling takket være visuell og haptisk tilbakemelding av tilkoblingspunktet
  • Rask frigjøring av lederne takket være låsemekanismen i tilkoblingspunktet
  • Full fleksibilitet takket være konfigurerbare og standard COMBI-plugger med opptil 15 poler

Pluggbare rekkeklemmer COMBI

Tilkoblingssystemet COMBI gir en tidsbesparende og modulær oppbygging av applikasjonen. Vesentlig kjennetegn er det enhetlige pluggområdet, som finnes på minst en av sidene til basisklemmene. COMBI-pluggene finnes med hendel-push-in-push-in, fjærkraft-, hurtigkoblings- og skrutilkoblingsteknikk. Med nominelle data opptil 41 A og 1000 V kan tilkoblingssystemet brukes for signal- og effektkabling. Systemet tåler selv meget høye vibrasjonspåkjenninger. Både rekkeklemmene og pluggene er berøringssikre.

Kablingsmuligheter Med tilkoblingssystemet COMBI

Fra automasjonskapet og helt til komplette anlegg, pluggbare løsninger har blitt en uunnværlig del av hverdagen. I den forbindelse gir pluggsystemet COMBI brukerne en helt ubegrenset fleksibilitet. Fra automasjonsskapforsyning, forsyning av komponenter for effekt og styring og helt til rask installering av desentrale anleggsdeler, pluggsystemet COMBI sørger alltid for den perfekte løsningen. Systemet har mange fordeler. Pluggbare komponenter inne i automatikkskapet både installeres og deinstalleres raskt og enkelt. Tilkoblingssystemet kan også kombineres med kabelstrekksystemet CES.

Pluggbart rekkeklemmesystem COMBI

Pluggbart rekkeklemmesystem COMBI

Pluggbare rekkeklemmer

Fra koblingsboksen og helt til komplette anlegg, de pluggbare løsningene har blitt en uunnværlig del av hverdagen. Den pluggbare tilkoblingsteknikken er montert i forskjellige klemmevarianter. Det omfatter blant annet gjennomgangsklemmer, jordingsrekkeklemmer, flerlederklemmer, fleretasjesklemmer, miniklemmer samt måletrafoskillerekkeklemmer. Rekkeklemmene med pluggbar tilkobling er en del av rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og har derfor standardisert laske-, test- og merketilbehør.

Pluggbare rekkeklemmer med forskjellige COMBI-plugger

Pluggbare rekkeklemmer med COMBI-plugger

COMBI-plugg

COMBI-pluggene gir deg maksimal fleksibilitet og effektivitet. Med opptil 15 poler og ulike tilkoblingsteknikker som krympe-, hendel-, push-in-, skru- og fjærkrafttilkoblinger er de perfekte for alle bruksområder. I kombinasjon med de pluggbare COMBI-pluggene gir pluggene deg mulighet til å velge både standardiserte og ulike tilkoblingsteknikker i én og samme rekkeklemme.

Det finnes også selvmonterte varianter, som du enkelt kan sette sammen ved hjelp av en konfigurator.

Selvkonfeksjonerbare plugger

Selvkonfeksjonerbare plugger

Konfigurator for COMBI-plugger, -koblinger og -veggjennomføringer

Med vår konfigurator setter du sammen en individuell løsning. Med konfiguratoren kan du enkelt og intuitivt sette sammen skreddersydde løsninger av de ulike COMBI-pluggene, -koblingene og -veggjennomføringene.
Konfiguratoren gjør det også mulig å integrere passende tilbehør, f.eks. strekkavlastninger, fester eller merkemateriell.

Pluggbare rekkeklemmer med COMBI-plugger og deres tilbehør

Tilbehør til det pluggbare systemet COMBI

Tilbehør til det pluggbare systemet COMBI

For at de forskjellige pluggene skal kunne integreres optimalt i de forskjellige løsningene, finnes det, i tillegg til det standardiserte CLIPLINE complete-tilbehøret, også valgfritt tilbehør til COMBI-systemet. Dette omfatter følgende tilbehørsartikler:

  • Fester for vibrasjonssikker forbindelse
  • Strekkavlastninger for lederne
  • Kabelhus og knekkbeskyttelseshylser mot knekking av ledere

Tilbehørsartiklene kan kombineres delvis.

Fritthengende kobling med push-in-tilkobling

Fritthengende kobling med push-in-tilkobling

Fritthengende koblinger

De fritthengende koblingene (PPC...) åpner for enkel forlengelse av ledninger samt enkel implementering av veggjennomføringer. Videre kan koblingene, takket være den integrerte duo-foten, monteres på både NS 15- og NS 35-monteringsskinner. Koblingene er tilgjengelige som både enkeltprodukt og som modulær variant. På samme måte som COMBI-pluggene kan de modulære variantene settes sammen modulært med forskjellige enkeltskiver. Her må man likevel være oppmerksom på at de modulære koblingene ikke består av L-, M- og R-plugger, men bare av ønsket antall L-plugger og et endedeksel.

Veggjennomføring COMBI

Veggjennomføring

Veggjennomføringer

Veggjennomganger utformes enkelt og effektivt ved å feste veggjennomføringen SSL til standardkoblingen. Veggjennomføringen skyves inn i åpningen og låses automatisk. Med veggjennomføringene kan fritthengende koblinger SC 2,5 og SC 4 festes trygt i veggåpninger. Veggjennomføringene kan brukes for platetykkelser fra 0,8 til 3 mm. På samme måte som COMBI-pluggene kan også veggjennomføringene settes sammen modulært med forskjellige enkeltskiver.

COMBI-basislist festet på et kretskort

COMBI-basislist

COMBI-basislist for kretskortet

COMBI-basislisten er en rekkeplasserbar kretskorttilkobling. Pluggbare løsninger realiseres slik gjennomgående med en og samme plugg, fra monteringsskinne til apparat.

Tredimensjonale signalfordelere

Tredimensjonale signalfordelere

Tredimensjonale signalfordelere

Med fireetasjesrekkeklemmene PT 2,5-4L segmenterer du signalene i kontrollerne og anleggsdelene selv der plassen er begrenset. Takket være de forskjellige laskemulighetene innenfor koblingslisten og segmenteringsmulighetene innenfor de konfeksjonerbare, firepolede pluggene kan man sette opp kompakte, tredimensjonale signalfordelere.

Produktbrosjyre for rekkeklemmer

Produktbrosjyre for rekkeklemmer

Downloads

Brosjyrer til rekkeklemmene
Ønsker du informasjonsmaterial til våre pluggbare rekkeklemmer? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og kvalitetsbrosjyre til temaet rekkeklemmer.