Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå
Produkttype | Pluggbar klemme |
Poltall | 1 |
Antall tilkoblinger | 3 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 3 |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Merketverrsnitt AWG | 12 |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslengde | 9 mm |
Prøvedor | A3 |
Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 26 ... 12 |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 26 ... 12 |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,14 mm² ... 1 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominell strøm | 24 A |
Belastningsstrøm maksimal | 24 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt, maksimal strømbelastning skal ikke overskrides av summeringsstrømmen til alle tilkoblede ledere.) |
Nominell spenning | 500 V |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Bredde | 5,2 mm |
Dekselbredde | 2,2 mm |
Høyde NS 35/15 | 55 mm |
Høyde NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Lengde | 55,7 mm |
Farge | blå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannvern for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Omgivelsesforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 3060500 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BB11 |
Produktnøkkel | BE1141 |
Katalogside | Side 303 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356306928 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 11,085 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 11,085 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.0.1 | 27141120 |
ECLASS-11.0 | 27141120 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |