SP 4/ 8 - Stikker
3042968

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 8, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Store merkemuligheter
Praksisorientert kodemulighet
Testet for jernbaneformål