PPC 6/5 - COMBI-kobling
3000697

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

COMBI-kobling, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 5, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, farge: grå

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

For sikker og plassbesparende plassering av stikkontakter i kabelkanaler og fordelingssjakter
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-koblingene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Testet for jernbaneformål