PP-H 6/ 1-M - Stikker
3061693

Stikker, selvkonfeksjonerbar, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkemuligheter
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Testet for jernbaneformål