CSA
Godkjennings-ID: 2030668Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-64372_B1_B2Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40043445Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0,5 - 6 |