Grunnet omfattende portefølje med pluggforbindere for dataoverføringen har du alltid en egnet forbindelse. Og det helt enkelt: For hos Phoenix Contact får du alle komponentgrensesnitt fra en og samme leverandør. Med vårt store mangfold med byggeformer, kodinger og poltilordninger har vi din sømløse løsning for kobberkabling eller fiberoptisk kabling parat.
Datapluggforbindere
Verden blir stadig mer nettorganisert. Det innebærer også flere grensesnitt på enheten. Phoenix Contact har en stor portefølje med datapluggforbindere, fra RJ45, USB, HDMI og D-SUB og helt til koaksial- og fiberoptisk tilkobling samt for SPE. Tilbudet inneholder også veiledning fra eksperter og utmerket service for alt som har med komponenttilkobling å gjøre – det perfekte fundamentet for nettorganisering av smarte enheter.
D-SUB-pluggforbinder, nipolet, stift, en 35°-kabelutgang, universaltype for alle systemer, pinnetilordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skrutilkoblingsmodul
D-SUB-pluggforbinder, nipolet bøssingpluggforbinder, en 35°-kabelutgang, universaltype for alle systemer, pinnetilordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skrutilkoblingsmodul
D-SUB-pluggforbinder, nipolet, stift, 35°-kabelutgang, bussystem: PROFIBUS DP opptil 12 MBit/s, endemotstand kan kobles til via skyvebryter, pinnetilordning: 3, 5, 6, 8; skrutilkoblingsmoduler
D-SUB-pluggforbinder, 15-polet, stift, en 35°-kabelutgang, universaltype for alle systemer, pinnetilordning: 1, 2, 3,...,14, 15 på skrutilkoblingsmodul
Dine fordeler
- Et stort mangfold med byggformer gir optimal fleksibilitet
- Enkel montering grunnet tilkoblingsteknikk uten bruk av verktøy
- Støtte av alle vanlige bussystemer åpner for stort bruksspekter
- Standardiserte pluggforbindersystemer sørger for høy sikkerhet også på industrielle områder
White paper om optisk-fiber-teknologi
Sikker og pålitelig høyhastighets dataoverføring via optiske fibre: Ved denne teknologien overføres data over lange avstander i form av lys. Finn ut mer i vår White paper hvilke fordeler dette innebærer. Få mer informasjon om de forskjellige kabel- og fibertypene, og hvilke applikasjoner teknologien er egnet for.
Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt
Konfigurator for kabler og ledninger
Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.
Nye produkter
Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår
Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.
Datapluggforbindere for pålitelig kommunikasjon
Bil kjent med det store mangfoldet i porteføljen vår med datapluggforbindere. Allsidige og tilpasningsbare tilkoblingsløsninger for dataoverføringen gjør at du kan planlegge og implementere applikasjonene dine absolutt fleksibelt. Tilbudet suppleres med utmerket service for alt som har med komponenttilkoblingen din å gjøre.
GameChangers for komponenttilkoblingen
Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.
Biobaserte produkter
Phoenix Contact utvikler teknologier og løsninger for en bedre fremtid. Klimavern og miljøutslipp som CO₂ er sentrale startpunkter for bærekraftstrategien vår. Som eksempel omstiller vi første produkter til biobasert plast.
Bli kjent med vår portefølje med datapluggforbindere
Kobberbaserte datapluggforbindere
Kobberbaserte datapluggforbindere
Komplekse automatiseringsprosesser krever større datamengder, samtidig som overføringshastighetene øker kontinuerlig. Dra nytte av ytelsessterke pluggforbindere og ledninger som kan konfeksjoneres på stedet.
- Overføringshastigheter opptil 10 Gbit/s
- Nyskapende hybridkabling
- Løsninger for IP20, IP65/67 og IP69K
- Med IDC-, Pierce- eller fjærkrafttilkobling
RJ45-pluggforbindere gir sikre forbindelser for Ethernet og PROFINET
RJ45-pluggforbindere med pressfjær i spesialstål og en IP67-variant i Push-Pull-hus sørger for sikre forbindelser for Ethernet og PROFINET.
Pluggforbinder for Single Pair Ethernet
Ethernet sømløst frem til siste meter med M8- og IP20-pluggforbindere i serien ONEPAIR for Single Pair Ethernet.
Datakabling basert på optiske fibre
Datapluggforbindere basert på optisk fiber
Høy overføringshastighet, lav demping, uømfintlig mot elektromagnetiske forstyrrelser: Optiske fibre er blant de moderne overføringsmediene for industrianlegg og infrastrukturapplikasjoner. Uansett for hvilken fibertype eller grensesnitt: Fra den store porteføljen kan du velge en tilkoblingsteknikk som alltid vil passe.
- Løsninger for IP20/IP65/67
- Fiberoptiske pluggforbindere med plugghoder ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12
- Fibertyper POF, PCF og GOF (multi- og singlemodus)
- Varianter med PC- og APC-slip
- Fiberoptiske datapluggforbindere i serien M17 MPO for sanntidsdataoverføring i intelligente strømnett
- Egnet verktøy til alle fibertyper
Høyhastighetsdataoverføring med FDX 20
Skjøtebokser i serien FDX 20 for monteringsskinner forener kompakt design med pålitelige glassfiberforbindelser som gir permanent feilfri funksjon.
Derfor er vi nettopp den riktige partneren
Antall forbindelser mellom maskiner, maskindeler og brukere øker stadig. Det vil si, datamengden øker samtidig som plassen forblir uforandret. Med veiledningskompetansen fra Phoenix Contact får du en god løsning for utstyrsgrensesnittet ditt: Våre eksperter på datakommunikasjon finner smarte løsninger for applikasjonen din.
Vi lar deg ikke i stikken under planleggingsprosessen din: Ved utstyrsutvikling hjelper vi deg f. eks. med rask forhåndskonfigurering og 2D-/3D-data for CAD-programvaren din. Også i supportpakken: En gratis vareprøveløsning samt pålitelig logistikk med tilgjengelighet over hele verden, grunnet onlinebestilling.
Pluggforbinderne fra Phoenix Contact i høy kvalitet er laget for pålitelig utstyrskommunikasjon over mange år. Med vår omfattende kompetanse innen tilkoblingsteknikk drar du nytte av innovative løsninger og lang produkttilgjengelighet. Laboratorietester som går ut over standarden, samt internasjonale godkjenninger, bekrefter kvaliteten på produktene våre.
Technical Support Channel på YouTube
Veiledningsvideoer om datapluggforbinderne våre gir deg et kunnskapsfortrinn rundt håndtering og montering av produktet ditt.