Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

IPD P 3P2,5 M BK - Pluggforbinder
1088662

Pluggforbinder, tilkoblingstype: Push-lock-tilkobling, poltall: 2+PE, Stift, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, svart, koding: P, ytterdiameter ledning: 6 mm ... 9 mm og 8 mm ... 13 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel fordeling av energi, da komponenter plugges direkte
Enkel, tidsbesparende kabling i felten grunnet Push-Lock-tilkobling
Pålitelige installeringer i røffe omgivelser takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker låsing uten bruk av verktøy selv i meget vanskelige monteringssituasjoner
Prefabrikkerte ledningsmoduler bidrar til rask idriftsetting