Disse monteringsskinnene med topphattprofil er de vanligste variantene og kalles også topphattskinner. De er tilgjengelige i de to størrelsene NS 15 og NS 35. Med monteringsskinnen NS 35 kan du også velge mellom høyder på 7,5 mm og 15 mm. Avhengig av monteringsskinnevariant er topphattskinnene tilgjengelige i forskjellige materialer. Det kan være ubehandlet eller galvanisert stål, samt bæreskinner av kobber eller aluminium. Alle varianter, både NS 15 og NS 35, er dessuten tilgjengelige med eller uten perforering. De slissede hullene gjør det enkelt å montere de monterte monteringsskinnene. De lange standardhullene på NS 15 monteringsskinnene har en hullavstand på 20 mm fra hullsenter til hullsenter. Selve sporet er 12,2 mm langt, inkludert radiene
og 4,2 mm bredt. De lange standardhullene på NS 35 monteringsskinnene har en hullavstand på 25 mm fra hullsenter til hullsenter. Selve sporet, inkludert radiene, er 15 mm langt og 6,2 mm bredt.
Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget