MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - Mateskilleforsterker
2865382
El-nr.: 4311208

Ex i-måleomformer-mateskilleforsterker, 2-kanals, HART-transparent. Forsyner Ex i 2-ledermåleomformere og overfører 4 mA ... 20 mA-signalet fra Ex-området til sikkert område. Galvanisk femveisskille, skrutilkobling, opptil SIL 3, PL.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

2 kanals
Inngang: 4 mA ... 20 mA, egensikker, [Ex ia], matende
Utgang: 4 mA ... 20 mA, aktiv
HART-egnet
Feilsignalisering etter NAMUR NE 43
Opptil SIL 3 i henhold til IEC/EN 61508
Galvanisk femveisskille
Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Installering i Ex-sone 2 godkjent
Pluggbare tilkoblingsklemmer, skrutilkoblingsteknikk, med integrerte pluggbøssinger for HART-kommunikatorer
Husbredde 12,5 mm
Minimalt effekttap
Høy overføringsnøyaktighet