UC-WMT (18X4) OG
-
Ledermerke
0824079
Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 24, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 18 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Ledermerking |
Utførelse | Kortform |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 24 |
Antall enkeltskilt pr. linje | 8 |
Merketeknologi | UV-LED-teknologi |
Bredde | 18 mm |
Høyde | 4 mm |
Dybde | 1,9 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 18 mm |
Tekstfelthøyde | 4 mm |
Farge | oransje (RAL 2003) |
Material | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Material basiselement | PA |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |
Ytterdiameter kabel | 0,6 mm ... 22 mm |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
Anmodning | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestått |
Teiptest | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Temperaturbestandighet | |
Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
Testvarighet | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test bestått |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestått |
Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
Testvarighet | 168 h |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestått |
Metyletylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestått |
Bensin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestått |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
IRM 901 | Test bestått |
IRM 902 | Test bestått |
IRM 903 | Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestått |
Metode | Metode B |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 2 År |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | EN 45545-2 |
Monteringstype | skyve inn |
Artikkelnummer | 0824079 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2217 |
Katalogside | Side 210 (C-3-2017) |
GTIN | 4046356341912 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 8,493 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 7,077 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,064 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
PLOTMARK - Merkeplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Merkeplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Fargepatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Fargepatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengjøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Fargepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengjøringspatron 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Merkepenn 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Merkepenn 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Fargepatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Merkepenn 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Merkepenn 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rengjøringsvæske 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengjøringspatron 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
P1 UC-MAG 4 - Magasin 5146105
-
CMS-R-SET-TR - Rengjøringssett 5146751
-
PATG 0/18 - Merkeholder for leder 0820507
-
PATG 1/18 - Merkeholder for leder 0820510
-
PATG 2/18 - Merkeholder for leder 0820523
-
PATG 3/18 - Merkeholder for leder 0820536
-
PATG 4/18 - Merkeholder for leder 0820549
-
PATG 5/18 - Merkeholder for leder 0828059
-
PATG 6/18 - Merkeholder for leder 0828062
-
PATG HF 1/18 - Merkeholder for leder 1014047
-
PATG HF 2/18 - Merkeholder for leder 1014053
-
PATG HF 3/18 - Merkeholder for leder 1014059
-
PATG HF 4/18 - Merkeholder for leder 1014065
-
PATO 1/18 - Merkeholder for leder 0823740
-
PATO 2/18 - Merkeholder for leder 0823753
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
Dine fordeler
UniCard-merkeserien UC-WMT ... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG (HF) .../PATG ...
Merkene er i form av enhetlige matter og kan raskt og enkelt merkes med BLUEMARK -trykkesystemet
For å lette monteringen er innstikksskiltene plassert på UniCard-materiellet på en slik måte at de kan skilles ut enkeltvis
Merkede innstikksstrimler skyves helt enkelt inn i hylsene. Dermed er merkingen beskyttet mot smuss.
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Mattene har plass til funksjonstekster
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo