PATO 2/18
-
Merkeholder for leder
0823753
Merkeholder for leder, transparent, uten merking, kabeldiameterområde: 2,8 ... 4,4 mm, monteringstype: klipse på, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 18 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Skiltholder |
Bredde | 18 mm |
Høyde | 6,3 mm |
Dybde | 9,2 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 2,8 mm ... 4,4 mm |
Ytterdiameter min. | 2,8 mm |
Ytterdiameter maks. | 5 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 18 mm |
Tekstfelthøyde | 4 mm |
Farge | transparent |
Material | PVC |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Innholdsstoffer | silikonfri |
Ytterdiameter kabel | 2,8 mm ... 4,4 mm |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 80 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % |
Monteringstype | klipse på |
Artikkelnummer | 0823753 |
Pakkestørrelse | 500 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 500 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG221A |
GTIN | 4046356333665 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,35 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,3 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,004 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - Ledermerke 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - Ledermerke 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - Ledermerke 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - Ledermerke 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - Ledermerke 0801463
-
UC-WMT (18X4) - Ledermerke 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - Ledermerke 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - Ledermerke 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - Ledermerke 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - Ledermerke 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - Ledermerke 0820303
-
US-WMT (18X4) - Kabelmerker 0828768
-
US-WMT (18X4) BU - Kabelmerker 0829298
-
US-WMT (18X4) GN - Kabelmerker 0829299
-
US-WMT (18X4) OG - Kabelmerker 0829295
-
US-WMT (18X4) RD - Kabelmerker 0829294
-
US-WMT (18X4) VT - Kabelmerker 0829297
-
US-WMT (18X4) YE - Kabelmerker 0828955
-
UCT-WMT (18X4) VT - Ledermerke 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - Kabelmerker 0825362
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Innstikksskilt 1169312
Dine fordeler
Merkes med kunststoffskilt UC-WMT ..., US-WMT ... eller med innstikksstrimmel EMT …
Disse merkehylsene tas i bruk for merking i ettertid av anlegg som allerede er koblet opp
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo