US-WMT (18X4) GN
-
Kabelmerker
0829299
Kabelmerker, Kort, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 70, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 18 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Ledermerker |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 70 |
Antall enkeltskilt pr. linje | 14 |
Bredde | 18 mm |
Høyde | 4,5 mm |
Dybde | 0,5 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 18 mm |
Tekstfelthøyde | 4 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material basiselement | PVC |
Innholdsstoffer | silikonfri |
Ytterdiameter kabel | 0,6 mm ... 22 mm |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C |
Anbefalte lagringsbetingelser | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i plastposer anbefales frem til bruk. |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 °C ... 30 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 40 % ... 70 % |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | skyve på |
Artikkelnummer | 0829299 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2219 |
GTIN | 4046356612708 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,22 g |
Tolltariffnummer | 39204910 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotrykk 1472405
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivere 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Fargebåndkassett 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Fargebåndkassett 0803378
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Fargebåndkassett 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Fargebåndkassett 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Fargebåndkassett 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Fargepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
PATG 0/18 - Merkeholder for leder 0820507
-
PATG 1/18 - Merkeholder for leder 0820510
-
PATG 2/18 - Merkeholder for leder 0820523
-
PATG 3/18 - Merkeholder for leder 0820536
-
PATG 4/18 - Merkeholder for leder 0820549
-
PATG 5/18 - Merkeholder for leder 0828059
-
PATG 6/18 - Merkeholder for leder 0828062
-
PATG HF 1/18 - Merkeholder for leder 1014047
-
PATG HF 2/18 - Merkeholder for leder 1014053
-
THERMOMARK CARD - Termotrykk 5146464
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
Dine fordeler
UniSheet-merkeserien US-WMT... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniSheet-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo