UC-WMT (18X4) GN - Ledermerke
0824082

Ledermerke, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 24, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 18 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

UniCard-merkeserien UC-WMT ... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG (HF) .../PATG ...
Merkene er i form av enhetlige matter og kan raskt og enkelt merkes med BLUEMARK -trykkesystemet
For å lette monteringen er innstikksskiltene plassert på UniCard-materiellet på en slik måte at de kan skilles ut enkeltvis
Merkede innstikksstrimler skyves helt enkelt inn i hylsene. Dermed er merkingen beskyttet mot smuss.
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Mattene har plass til funksjonstekster
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner