SACC-CI-M12MSM-5PE-L180 THR R - Kontaktholder
1420832

Kontaktholder, Effekt, 6-polet, Stift, rett, M12, koding: M, Kretskortmontasje, THR-loddetilkobling, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Reduserte monteringskostnader grunnet todelt komponentpluggforbinder
Forpakninger for automatisert Pick- and Place-montering av utstyr tilgjengelig
Alle vanlige polskisser og kodinger tilgjengelig
Enkel komponentintegrering grunnet mekaniske portkoblinger med gjengefeste
Ekstra pakning til komponenten i uplugget tilstand