SACC-BP-M-M12-THR PW PP - Husnippel
1108101

Husnippel med M12 standardgjenge, Push-Pull, med O-ring, til de todelte K-, L- og M-kodede THR-kontaktholderne

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Plug-and-Produce: Rask, sikker innplugging også der plassen er begrenset
Enkel Design-in: Nedsenkede M12-porter til kompakte utstyrskonsepter
Høy fremtidssikkerhet: Standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden
Bedre fleksibilitet: En M12-komponenttilkobling for skru- og push-pull-pluggforbinder
Tidsbesparelse på 80 % ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse