UCS 145-125-F-CCD 7035 - Universalhus
2203447

Komplett hus til kretskort, festet på hjørneinnleggene, inneholder hushalvskåler, lukkede sidevegger, hjørneinnlegg med kretskortfeste, skruer til hus og kretskortfeste, lysegrått hus med turkis-grønne hjørneinnlegg

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Høy fleksibilitet ved bruk takket være modulær huskonstruksjon
Fleksibelt kretskortfeste, tilpasser seg tilnærmet enhver formfaktor
Praktisk rettede individualiseringsmuligheter
Redusert logistikk grunnet innbyrdes kompatible komponenter

Ofte stilte spørsmål


Hvilken støtte tilbyr Phoenix Contact innen termokontroll?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact støtter deg med katalogverdier, nettbaserte simuleringer, personlig rådgivning inklusiv simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kjøleblokker.... Se mer

Phoenix Contact støtter deg med katalogverdier, nettbaserte simuleringer, personlig rådgivning inklusiv simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kjøleblokker.

Vis mindre

Til hvilke husserier finnes det kjøleblokker?

Aktuelt finnes det kjøleblokker til ICS (Industrial Case System) og UCS (Universal Case System).... Se mer

Aktuelt finnes det kjøleblokker til ICS (Industrial Case System) og UCS (Universal Case System).

Vis mindre

Hvordan omsettes varmeoverføringen mellom hotspot og kjøleblokk?

Komponenten som varmes opp kraftig (hotspot), kobles til kjøleblokken med et varmeledende materiale (TIM). Hva UCS-hussystemet angår, kan varmespredere (ekstrautstyr) i tillegg brukes til å overvinne større avstander mellom komponenten som skal kjøle... Se mer

Komponenten som varmes opp kraftig (hotspot), kobles til kjøleblokken med et varmeledende materiale (TIM). Hva UCS-hussystemet angår, kan varmespredere (ekstrautstyr) i tillegg brukes til å overvinne større avstander mellom komponenten som skal kjøles, og kjøleblokken.

Vis mindre

Hvordan tilkobles komponenter av ulike høyder og størrelser optimalt til kjøleblokken?

Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.... Se mer

Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.

Vis mindre

Hvordan påvirker oppvarmingen en enhets pålitelighet?

Maksimaltemperaturen har størst innvirkning på en enhets pålitelighet og levetid. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.... Se mer

Maksimaltemperaturen har størst innvirkning på en enhets pålitelighet og levetid. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.

Vis mindre

Hvilke faktorer påvirker temperaturen i huset?

Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.... Se mer

Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.

Vis mindre

Hvilken informasjon gir effekttapsdiagrammene?

Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfe... Se mer

Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfellene skiller seg på den ene side ut ved full overflateoppvarming og oppvarming av en hotspot på 20 x 20 mm, og på den annen side med et kretskort integrert i huset og et uten hus.

Vis mindre

Hvordan bidrar kjøleblokker til å lede bort varme som oppstår?

video thumbnail of faq answer

De integrerte kjøleblokkene fra Phoenix Contact leder bort varme via varmeledning fra hotspot via det varmeledende materialet (TIM). Kjøleblokken avgir denne varmen til omgivelsene i form av strålingsenergi og via konveksjon mellom lamellene. Det opp... Se mer

De integrerte kjøleblokkene fra Phoenix Contact leder bort varme via varmeledning fra hotspot via det varmeledende materialet (TIM). Kjøleblokken avgir denne varmen til omgivelsene i form av strålingsenergi og via konveksjon mellom lamellene. Det oppstår da en skorsteinseffekt der den oppvarmede luften stiger opp og trekker inn kald luft.

Vis mindre

Hvilke andre muligheter for termisk optimalisering finnes det?

I mange tilfeller er det tilstrekkelig med en ny anordning av hotspotene eller å sette inn ventilasjonsåpninger. En simulering av de termiske forholdene indikerer hvilket alternativ som egner seg best.... Se mer

I mange tilfeller er det tilstrekkelig med en ny anordning av hotspotene eller å sette inn ventilasjonsåpninger. En simulering av de termiske forholdene indikerer hvilket alternativ som egner seg best.

Vis mindre