Konfeksjonerte M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling gir sikker plugging uten bruk av verktøy. Dette garanterer enkel og tidsbesparende installasjon, selv på trange steder og med høy kablingstetthet.
Kabelplugg kunststoffekstrudert, serie: KSH, M23-Bøssing, rett, kunststoffekstrudert, poltall: 4+4+4+PE, låsemetode: SPEEDCON, kabellengde: 2 m, skjermet: ja, farge på yttermantel: oransje RAL 2003, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)