Konfeksjonerte M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling gir sikker plugging uten bruk av verktøy. Dette garanterer enkel og tidsbesparende installasjon, selv på trange steder og med høy kablingstetthet.
Kabelplugg kunststoffekstrudert, vinklet dreibar, -120° til venstre / 120° til høyre, poltall: 12, låsemetode: Skrukobling, kabellengde: 10 m, skjermet: ja, farge på yttermantel: oransje RAL 2003, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel