GOF-universalkabel, 24 ledere, buntlederkabel for fast installering, gnagerbeskyttelse i ikke-metall, UV-sikker, høy mekanisk belastning og temperaturbelastning, lite røk, halogenfri og selvslukkende, forbedret sklisikkerhet, langs- og tverrvannsikker
Kabel-metervare for applikasjoner med bruk av kobber og optiske fibre
Kabelmetervaren vår har et stort mangfold av ledningstyper og kan benyttes til mange forskjellige formål. Utform kablingen akkurat slik du ønsker: Kombinert med de konfeksjonerbare pluggforbinderne og fordelerne fra Phoenix Contact kan det enkelt produseres individuelle ledningslengder.
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 3-trådet, farge på enkeltledere: brun, blå, svart, kabellengde: 500 m
Kundespesifikk kabelkonfeksjonering SC-RJ, for polymerfiber 980/1000 μm
Stamkabel for sensor-/aktuatorbokser, med PE-leder, uskjermet, material PUR/PVC, 15-polet, 12 x 0,50 mm2 og 3 x 1,00 mm2, lengde: 50 m
Optisk fiber, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM3, variabel lengde
PROFINET-PCF-fiberkabel, dupleks 200 µm / 230 µm, for installering i stasjonære anlegg og maskiner, type B, PVC-yttermantel, metervare uten plugg
GOF-universalkabel, 12 ledere, buntlederkabel for fast installering, gnagerbeskyttelse i ikke-metall, UV-sikker, høy mekanisk belastning og temperaturbelastning, lite røk, halogenfri og selvslukkende, forbedret sklisikkerhet, langs- og tverrvannsikker
PROFINET polymerfiberkabel, dupleks 980 µm / 1000 µm, kraftig utførelse for installering i stasjonære anlegg og maskiner, metervare uten plugg
Metervare, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skjermet, PVC (forsterket) UV-resistent, svart RAL 9005, 8-trådet (4x2xAWG26/7, SF/UTP), farge på enkeltledere: hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun
Metervare, Kabelring, PUR/PVC, svart RAL 9005, 5-trådet, farge på enkeltledere: svart 1, svart 2, svart 3, svart 4, grønn/gul, kabellengde: 100 m
Dine fordeler
- Fleksibel bestilling – også korte ledningslengder kan leveres
- Lett å rulle ut grunnet ledningstromler ved meget lange kabler
- Variabel, ettersom det finnes en passende kabel til alle bruksområder
Kobberkabler som metervare
Kobberkabler fra Phoenix Contact finnes med forskjellige poltall og tverrsnitt i individuelle lengder mellom 0,2 og 1000 m.
- Ledningstype PUR halogenfri
- Ledningstype PUR/PVC
- Ledningstype PVC
- Ledningstype PUR POWER
Ved hjelp av våre konfeksjonerbare pluggforbindere tilpasser du ledningslengdene helt i tråd med behovene dine.
Fiberoptisk kabel som metervare
Kabel- og tilkoblingssystemer fra Phoenix Contact har løsninger for forskjellige bruksområder som industriautomasjon, datasentre og kabling av bygninger.
- Polymer Optical Fiber (POF) opptil maks. 100 mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) opptil maksimalt 1 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodus opptil 10 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemodus opptil 40 Gbit/s