AS-Interface EPDM flat ledning i svart, for ekstra energiforsyning, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Kabel-metervare for applikasjoner med bruk av kobber og optiske fibre
Kabelmetervaren vår har et stort mangfold av ledningstyper og kan benyttes til mange forskjellige formål. Utform kablingen akkurat slik du ønsker: Kombinert med de konfeksjonerbare pluggforbinderne og fordelerne fra Phoenix Contact kan det enkelt produseres individuelle ledningslengder.
Metervare, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 12-trådet, farge på enkeltledere: hvit, brun, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød, svart, fiolett, grå/rosa, rød/blå, kabellengde: 100 m
Metervare, Kabelring, skjermet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 3-trådet, farge på enkeltledere: brun, blå, svart, kabellengde: 100 m
INTERBUS-hybridkabel for utvidet installasjons-remote-bus
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 5-trådet, farge på enkeltledere: brun, hvit, blå, svart, grønn/gul, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (110,0 ... 500,0 m), Leveres på en kabeltrommel i opptil to delmengder (detaljer, se Tekniske spesifikasjoner)
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, grå RAL 7001, 5-trådet, farge på enkeltledere: svart, brun, blå, hvit, grå, kabellengde: 100 m, meget fleksibel, tåler sveisegnister
Stamkabel for sensor-/aktuatorbokser, uten PE-leder, uskjermet, material PUR/PVC, 10-polet, 8 x 0,34 mm2 og 2 x 0,75 mm2, lengde: 50 m
Optisk fiber, glassfiber multimodus 62,5 / 125 µm, OM1, variabel lengde
Stamkabel for sensor-/aktuatorbokser, med PE-leder, uskjermet, material PUR/PP, 19-polet, 16 x 0,50 mm2 og 3 x 1,00 mm2, lengde: 50 m
Metervare, Kabelring, PVC, svart RAL 9005, 4-trådet, farge på enkeltledere: brun, hvit, blå, svart, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (110,0 ... 500,0 m), Leveres på en kabeltrommel i opptil to delmengder (detaljer, se Tekniske spesifikasjoner)
Dine fordeler
- Fleksibel bestilling – også korte ledningslengder kan leveres
- Lett å rulle ut grunnet ledningstromler ved meget lange kabler
- Variabel, ettersom det finnes en passende kabel til alle bruksområder
Kobberkabler som metervare
Kobberkabler fra Phoenix Contact finnes med forskjellige poltall og tverrsnitt i individuelle lengder mellom 0,2 og 1000 m.
- Ledningstype PUR halogenfri
- Ledningstype PUR/PVC
- Ledningstype PVC
- Ledningstype PUR POWER
Ved hjelp av våre konfeksjonerbare pluggforbindere tilpasser du ledningslengdene helt i tråd med behovene dine.
Fiberoptisk kabel som metervare
Kabel- og tilkoblingssystemer fra Phoenix Contact har løsninger for forskjellige bruksområder som industriautomasjon, datasentre og kabling av bygninger.
- Polymer Optical Fiber (POF) opptil maks. 100 mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) opptil maksimalt 1 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodus opptil 10 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemodus opptil 40 Gbit/s