Kabel-metervare

Kabel-metervare for applikasjoner med bruk av kobber og optiske fibre

Kabelmetervaren vår har et stort mangfold av ledningstyper og kan benyttes til mange forskjellige formål. Utform kablingen akkurat slik du ønsker: Kombinert med de konfeksjonerbare pluggforbinderne og fordelerne fra Phoenix Contact kan det enkelt produseres individuelle ledningslengder.

Go to Product Detail Page for item 1416334
VS-OE-OE-94D-100,0 - Datakabel
VS-OE-OE-94D-100,0 - Datakabel
1416334

Metervare, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skjermet, PVC (forsterket) UV-resistent, svart RAL 9005, 8-trådet (4x2xAWG26/7, SF/UTP), farge på enkeltledere: hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun, kabellengde: 100 m

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1408538
NBC-93C/... - Datakabel
NBC-93C/... - Datakabel
1408538

Metervare, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), skjermet, PUR halogenfri, grønn RAL 6018, 4-trådet (1x4xAWG22/7, SF/TQ), farge på enkeltledere: hvit, gul, blå, oransje, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (110,0 ... 500,0 m), Leveres på en kabeltrommel i opptil to delmengder (detaljer, se Tekniske spesifikasjoner)

Dine fordeler

  • Fleksibel bestilling – også korte ledningslengder kan leveres
  • Lett å rulle ut grunnet ledningstromler ved meget lange kabler
  • Variabel, ettersom det finnes en passende kabel til alle bruksområder
To kabler i forskjellige farger viklet opp ringformet

Kobberkabler som metervare

Kobberkabler fra Phoenix Contact finnes med forskjellige poltall og tverrsnitt i individuelle lengder mellom 0,2 og 1000 m.

  • Ledningstype PUR halogenfri
  • Ledningstype PUR/PVC
  • Ledningstype PVC
  • Ledningstype PUR POWER

Ved hjelp av våre konfeksjonerbare pluggforbindere tilpasser du ledningslengdene helt i tråd med behovene dine.

To fiberoptiske kabler i forskjellige farger viklet opp ringformet

Fiberoptisk kabel som metervare

Kabel- og tilkoblingssystemer fra Phoenix Contact har løsninger for forskjellige bruksområder som industriautomasjon, datasentre og kabling av bygninger.

  • Polymer Optical Fiber (POF) opptil maks. 100 mb/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) opptil maksimalt 1 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodus opptil 10 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) singlemodus opptil 40 Gbit/s