Metervare, Datakabel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), skjermet, FRNC halogenfri, vannblå RAL 5021, 8-trådet (4x2xAWG23/1, S/FTP), farge på enkeltledere: hvit-blå, hvit-oransje, hvit-grønn, hvit-brun
Kabel-metervare for applikasjoner med bruk av kobber og optiske fibre
Kabelmetervaren vår har et stort mangfold av ledningstyper og kan benyttes til mange forskjellige formål. Utform kablingen akkurat slik du ønsker: Kombinert med de konfeksjonerbare pluggforbinderne og fordelerne fra Phoenix Contact kan det enkelt produseres individuelle ledningslengder.
Metervare, Kabelring, skjermet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 3-trådet, farge på enkeltledere: brun, blå, svart, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (110,0 ... 500,0 m), Leveres på en kabeltrommel i opptil to delmengder (detaljer, se Tekniske spesifikasjoner)
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 6-trådet, farge på enkeltledere: brun, hvit, blå, svart, grå, rosa, kabellengde: 100 m
Metervare, Datakabel, VARAN CAT5 (100 Mbit/s), skjermet, SANTOPRENE halogenfri/TPE halogenfri, svart RAL 9005, 6-trådet (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), farge på enkeltledere: brun, blå, hvit/oransje, hvit/grønn, grønn, oransje, kabellengde: 100 m
Metervare, Kabelring, skjermet, PVC, svart RAL 9005, 5-trådet, farge på enkeltledere: brun, hvit, blå, svart, grå, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (110,0 ... 500,0 m), Leveres på en kabeltrommel i opptil to delmengder (detaljer, se Tekniske spesifikasjoner)
Metervare, Bussystemledning, PROFIBUS, skjermet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, 2-trådet (1x2xAWG24/19), farge på enkeltledere: rød, grønn, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (110,0 ... 500,0 m), Leveres på en kabeltrommel i opptil to delmengder (detaljer, se Tekniske spesifikasjoner)
Stamkabel for sensor-/aktuatorbokser, med PE-leder, uskjermet, material PUR/PVC, 19-polet, 16 x 0,50 mm2 og 3 x 1,00 mm2, lengde: 200 m på trommel
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 3-trådet, farge på enkeltledere: brun, blå, svart, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (110,0 ... 500,0 m), Leveres på en kabeltrommel i opptil to delmengder (detaljer, se Tekniske spesifikasjoner)
Metervare, Bussystemledning, INTERBUS, skjermet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, 4-trådet (2xAWG26/19+2xAWG22/19), farge på enkeltledere: rød-blå, grønn-gul, kabellengde: Angivelse etter ønske (0,5 ... 400 m)
Metervare, Kabelring, Single Pair Ethernet (1 GBit/s), skjermet, PUR halogenfri, grønn, 2-trådet (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), farge på enkeltledere: hvit, blå, kabellengde: 100 m
Dine fordeler
- Fleksibel bestilling – også korte ledningslengder kan leveres
- Lett å rulle ut grunnet ledningstromler ved meget lange kabler
- Variabel, ettersom det finnes en passende kabel til alle bruksområder
Kobberkabler som metervare
Kobberkabler fra Phoenix Contact finnes med forskjellige poltall og tverrsnitt i individuelle lengder mellom 0,2 og 1000 m.
- Ledningstype PUR halogenfri
- Ledningstype PUR/PVC
- Ledningstype PVC
- Ledningstype PUR POWER
Ved hjelp av våre konfeksjonerbare pluggforbindere tilpasser du ledningslengdene helt i tråd med behovene dine.
Fiberoptisk kabel som metervare
Kabel- og tilkoblingssystemer fra Phoenix Contact har løsninger for forskjellige bruksområder som industriautomasjon, datasentre og kabling av bygninger.
- Polymer Optical Fiber (POF) opptil maks. 100 mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) opptil maksimalt 1 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodus opptil 10 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemodus opptil 40 Gbit/s