SAC-2P-910-SH/...
-
Bussystemledning
1408542
Metervare, Bussystemledning, PROFIBUS, skjermet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, 2-trådet (1x2xAWG24/19), farge på enkeltledere: rød, grønn, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (110,0 ... 500,0 m), Leveres på en kabeltrommel i opptil to delmengder (detaljer, se Tekniske spesifikasjoner)
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Bestilt kabellengde kan leveres på en kabeltrommel i opptil to delmengder (henholdsvis > 100 m). Leveransene spesialmerkes. |
Produkttype | Datakabel metervare |
Sensortype | PROFIBUS |
Poltall | 2 |
Overføringsmedium | Kobber |
Bussystem | PROFIBUS |
Signaltype/kategori | PROFIBUS |
PROFIBUS |
Ledningslengde | Inntasting av verdier etter ønske (110,0 ... 500,0 m) |
PROFIBUS [910] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 2 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PROFIBUS [910] |
Lederoppbygging | 1x2xAWG24/19 |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,55 mm ±0,07 mm |
Ytterdiameter kabel | 7,80 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | fiolett RAL 4001 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Materialfyller | PP |
Material lederisolasjon | Foam-Skin PP |
Enkeltleder, farge | rød, grønn |
Totallederisolasjon | To ledere med to tråder mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | ≤ 78,6 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Bølgemotstand | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Ledningskapasitet | nom. 30 pF/m |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning leder/skjerm | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minste bøyeradius, montert fast | 40 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 65 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 4000000, Bøyeradius: 65 mm, Kjøreavstand: 4,5 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 80 mm, Kjøreavstand: 4,5 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C | |
Skjermdemping | ≤ 0,049 dB/m (ved 16 MHz) |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
iht IEC 60754-1 | |
Flammebestandighet | UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) |
UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Annen bestandighet | minimal adhesjon |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
-20 °C ... 60 °C (ved installering) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, for bruk med energikjeder) |
Artikkelnummer | 1408542 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1LFA |
Tolltariffnummer | 85444995 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo