Metervare, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), skjermet, PUR/FRNC, rød, 4-trådet (1x4xAWG22/7, SF/TQ), farge på enkeltledere: hvit, gul, blå, oransje, kabellengde: 100 m
Kabel-metervare for applikasjoner med bruk av kobber og optiske fibre
Kabelmetervaren vår har et stort mangfold av ledningstyper og kan benyttes til mange forskjellige formål. Utform kablingen akkurat slik du ønsker: Kombinert med de konfeksjonerbare pluggforbinderne og fordelerne fra Phoenix Contact kan det enkelt produseres individuelle ledningslengder.
GOF-universalkabel, 24 ledere, buntlederkabel for fast installering, gnagerbeskyttelse i ikke-metall, UV-sikker, høy mekanisk belastning og temperaturbelastning, lite røk, halogenfri og selvslukkende, forbedret sklisikkerhet, langs- og tverrvannsikker
AS-Interface EPDM flat ledning i gult, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 4-trådet, farge på enkeltledere: brun, hvit, blå, svart, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (110,0 ... 500,0 m), Leveres på en kabeltrommel i opptil to delmengder (detaljer, se Tekniske spesifikasjoner)
Fjernbussledning, standard, 3 x 2 x 0,22 mm2
Metervare, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skjermet, PUR halogenfri, vannblå RAL 5021, 8-trådet (4x2xAWG24/1, SF/UTP), farge på enkeltledere: hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun, kabellengde: 300 m
Metervare, Kabelring, skjermet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, 8-trådet, farge på enkeltledere: brun, hvit, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellengde: 100 m
Stamkabel for sensor-/aktuatorbokser, med PE-leder, uskjermet, material PUR/PVC, 9-polet, 6 x 0,34 mm2 og 3 x 0,75 mm2
Stamkabel for sensor-/aktuatorbokser, med PE-leder, uskjermet, material PUR/PVC, 11-polet, 8 x 0,34 mm2 og 3 x 0,75 mm2
Metervare, Remote bus-ledning, INTERBUS, skjermet, PUR halogenfri, maigrønn RAL 6017, 6-trådet (3 x 2 x 0,22 mm2), farge på enkeltledere: grønn-gul, brun-hvit, grå-rosa, fleksibel installering
Dine fordeler
- Fleksibel bestilling – også korte ledningslengder kan leveres
- Lett å rulle ut grunnet ledningstromler ved meget lange kabler
- Variabel, ettersom det finnes en passende kabel til alle bruksområder
Kobberkabler som metervare
Kobberkabler fra Phoenix Contact finnes med forskjellige poltall og tverrsnitt i individuelle lengder mellom 0,2 og 1000 m.
- Ledningstype PUR halogenfri
- Ledningstype PUR/PVC
- Ledningstype PVC
- Ledningstype PUR POWER
Ved hjelp av våre konfeksjonerbare pluggforbindere tilpasser du ledningslengdene helt i tråd med behovene dine.
Fiberoptisk kabel som metervare
Kabel- og tilkoblingssystemer fra Phoenix Contact har løsninger for forskjellige bruksområder som industriautomasjon, datasentre og kabling av bygninger.
- Polymer Optical Fiber (POF) opptil maks. 100 mb/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) opptil maksimalt 1 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodus opptil 10 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) singlemodus opptil 40 Gbit/s